MET trasformatore di isolamento monofase
P:2000VA IN:400VAC±5% OUT:230VAC
Codice: | 866164 |
Peso: | 24 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Trasformatori monofase - di comando e separazione
2000 VA
Classe d'isolamento T 40/B
Piastra verniciata
2000 VA
Classe d'isolamento T 40/B
Piastra verniciata
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete | 50 ... 60 Hz |
---|
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso CA | 400 V |
---|---|
Tensione di ingresso CA min | 380 V |
Tensione di ingresso CA max | 420 V |
Corrente di ingresso CA | 5,1 A |
Corrente di inserimento max | 76 A |
Corrente di cortocircuito | 182 A |
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CA | 230 V |
---|---|
Tensione di uscita impostabile | no |
Potenza di commutazione CA max | 2000 VA |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Tensione di prova di isolamento ingresso - uscita | 4 kV |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type | Fissaggio a parete tramite asole |
---|---|
Misura di fissaggio a | 200 mm |
Misura di fissaggio b | 174 mm |
Misura di fissaggio c | 9 mm |
Altezza | 170 mm |
Larghezza | 197 mm |
Profondità | 250 mm |
Diametro foro | 9 mm |
Lunghezza foro | 14 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 40 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -40 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 80 °C |
Standard di prodotto | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27031202 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27031202 |
ECLASS-8.0 | 27031202 |
ECLASS-9.0 | 27031202 |
ETIM-5.0 | EC002485 |
GTIN | 4048879301527 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85043200 |