Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611

MET trasformatore di sicurezza monofase

P: 630VA IN: 400VAC+/- 5% OUT: 24VAC
Codice: 86034
Peso: 8.2 kg
Paese di origine:  CZ
Esaurito - Data di consegna su richiesta
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Descrizione

Trasformatore safety monofase
630 VA
Classe di isolamento T 60/B
Certificazioni
Certificazioni

Dati generali
Norme EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Tipo di fissaggio Fissaggio a parete tramite asole
Range temperatura -20...+60 °C (temp. di stoccaggio -40...+80 °C)
Test tensione d'isolamento 4 kV (prim./sec.)
Ø foratura 7×11 mm
Misure di fissaggio a×b×c 107.5×122×7 mm
Dimensioni H×L×P 129×150×148 mm
Uscita
Tensione d'uscita 24 V AC (SELV)
Potenza in uscita 630 VA
Ingresso
Tensione d'ingresso 400 V AC ±5%
Picco all'accensione 43.4 A (400 V AC)
Corrente di cortocircuito 47.7 A (400 V AC)
Corrente d'ingresso 1.71 A (400 V AC)
Frequenza 50...60 Hz
Codice 86034

EAN 4048879078979
eClass 27031302
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85043180

 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni: UL Registered CA 86034_E207805-E182075-XORU8_urc_z_c.pdf
  • Download Approvazioni: UL Registered US 86034_E207805-E182075-XORU2_ur_z_c.pdf
  • Download Certificati: GL  86034_TAE00003WE-DNVGL-2025.06.18_gl_z_c.pdf
  • Download File di progettazione: DXF 86034_dxf_x_a.zip
  • Download File di progettazione: P8 86034_p8_2_51.zip
  • Download File di progettazione: STP 86034_stp_x_a.zip
  • Download Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 86034_118-04.16_ce_z_c.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-11.20_(1) RoHS&REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 18-12.20_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_b.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-10.21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 86034_118-04.16_uk_z_a.pdf
* più IVA, più costi d'invio