MET trasformatore di sicurezza monofase
P: 1000VA IN: 400VAC+/- 5% OUT: 24VAC
Codice: | 86054 |
Peso: | 14.2 kg |
Paese di origine: | CZ |
Esaurito - Data di consegna su richiesta
Descrizione
Trasformatore safety monofase
1000 VA
Classe di isolamento T 60/B
1000 VA
Classe di isolamento T 60/B




Dati tecnici
Dati generali
Norme | EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0 |
---|---|
Tipo di fissaggio | Fissaggio a parete tramite asole |
Range temperatura | -20...+60 °C (temp. di stoccaggio -40...+80 °C) |
Test tensione d'isolamento | 4 kV (prim./sec.) |
Ø foratura | 7×11 mm |
Misure di fissaggio a×b×c | 111.5×135×7 mm |
Dimensioni H×L×P | 137×174×160 mm |
Uscita
Tensione d'uscita | 24 V AC (SELV) |
---|---|
Potenza in uscita | 1000 VA |
Ingresso
Tensione d'ingresso | 400 V AC ±5% |
---|---|
Picco all'accensione | 62.5 A (400 V AC) |
Corrente di cortocircuito | 79.4 A (400 V AC) |
Corrente d'ingresso | 2.68 A (400 V AC) |
Frequenza | 50...60 Hz |
Product article number of manufacturer | 86054 |
---|
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27031302 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031302 |
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ECLASS-10.1 | 27031302 |
ECLASS-11.1 | 27031302 |
ECLASS-12.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002486 |
EAN | 4048879078870 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85043180 |