MST trasformatore di sicurezza monofase
P: 2500VA IN: 230/400VAC+/-15VAC OUT:2x24VAC
Codice: | 86466 |
Peso: | 27 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Trasformatore safety monofase
2500 VA
Classe d'isolamento T 40/B
Condensazione non consentita
2500 VA
Classe d'isolamento T 40/B
Condensazione non consentita
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete | 50 ... 60 Hz |
---|
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso 1 CA | 230 V |
---|---|
Tensione di ingresso 1 CA min | 195,5 V |
Tensione di ingresso 1 CA max | 264,5 V |
Tensione di ingresso 2 CA | 400 V |
Tensione di ingresso 2 CA min | 340 V |
Tensione di ingresso 2 CA max | 460 V |
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA | 11,1 A |
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA | 6,5 A |
Inrush current at input voltage 1 | 205 A |
Inrush current at input voltage 2 | 98 A |
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 1 | 504 A |
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 2 | 300 A |
Dati elettrici | Uscita
Tensione d'uscita | 1 × 24 / 1 × 48 / 2 × 24 V AC |
---|---|
Tensione di uscita CA 1 | 48 V |
Tensione di uscita CA 2 | 24 V |
Tensione di uscita impostabile | si |
Potenza di commutazione CA max | 2500 VA |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Tensione di prova di isolamento ingresso - uscita | 5,8 kV |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type | Fissaggio a parete tramite asole |
---|---|
Misura di fissaggio a | 155 mm |
Misura di fissaggio b | 150 mm |
Misura di fissaggio c | 10 mm |
Altezza | 182 mm |
Larghezza | 192 mm |
Profondità | 242 mm |
Diametro foro | 10 mm |
Lunghezza foro | 18 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 40 °C |
Standard di prodotto | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|
Dati di connessione
Connection types
Tipo di collegamento 1 | Input |
---|---|
Tipo di collegamento 2 | Output |
Tipo di collegamento 1
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
N. di poli | 5 |
PIN 1 | + 15 V |
PIN 3 | - 15 V |
PIN 4 | 230 V |
PIN 5 | 400 V |
Tipo di collegamento 2
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
N. di poli | 4 |
PIN 1 | 1 |
PIN 2 | 2 |
PIN 3 | 3 |
PIN 4 | 4 |
Tipo di collegamento 3
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | metallic |
N. di poli | 1 |
PIN 1 | PE |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27031302 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031302 |
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ECLASS-10.1 | 27031302 |
ECLASS-11.1 | 27031302 |
ECLASS-12.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002486 |
GTIN | 4048879366823 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85043200 |