Ti potrebbe interessare anche
Trasformatori monofase - di comando e separazione
40 VA
Classe di isolamento T 60/B
40 VA
Classe di isolamento T 60/B
Ingresso
Tensione d'ingresso | 230/400 ±15 V AC |
---|---|
Frequenza | 50...60 Hz |
Corrente d'ingresso | 0.27 A (230 V AC); 0.15 A (400 V AC) |
Picco all'accensione | 3 A (230 V AC); 1.73 A (400 V AC) |
Corrente di cortocircuito | 3.57 A (230 V AC); 2.06 A (400 V AC) |
Dati tecnici
Indicatore LED | LED (verde) per tensione d'ingresso |
---|
Dati generali
Test tensione d'isolamento | 4 kV (prim./sec.) |
---|---|
Norme | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
Ø foratura | 5.5×9 mm |
Tipo di fissaggio | innestabile su guida DIN TH35-15 (EN 60715) o per fissaggio a parete tramite asole |
Misure di fissaggio a×b×c | 96×60×5.5 mm |
Dimensioni H×L×P | 108×87×104 mm |
Range temperatura | -20...+60 °C, senza condensa |
Uscita
Tensione d'uscita | 1× 230, 1× 115, 2× 115 V AC |
---|---|
Potenza in uscita | 40 VA |
dati commerciali
EAN | 4048879078221 |
---|---|
eClass | 27031302 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85043180 |
paese di origine | CZ |