MTL trasformatore di isolamento monofase
P: 100VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x115VAC
Codice: | 86473 |
Peso: | 2.86 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
The MTL series comprises single-phase control transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP20 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete | 50 ... 60 Hz |
---|
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso 1 CA | 230 V |
---|---|
Tensione di ingresso 1 CA min | 195,5 V |
Tensione di ingresso 1 CA max | 264,5 V |
Tensione di ingresso 2 CA | 400 V |
Tensione di ingresso 2 CA min | 340 V |
Tensione di ingresso 2 CA max | 460 V |
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA | 0,51 A |
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA | 0,3 A |
Inrush current at input voltage 1 | 5,4 A |
Inrush current at input voltage 2 | 3,12 A |
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 1 | 10,7 A |
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 2 | 6,18 A |
Dati elettrici | Uscita
Tensione d'uscita | 1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC |
---|---|
Tensione di uscita CA 1 | 230 V |
Tensione di uscita CA 2 | 115 V |
Tensione di uscita impostabile | si |
Potenza di commutazione CA max | 100 VA |
Diagnosi
Indicatore di stato LED | verde |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Tensione di prova di isolamento ingresso - uscita | 4 kV |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Tragschiene TH35-15, Schlüssellochaufhängung, (EN 60715) |
Misura di fissaggio a | 96 mm |
Misura di fissaggio b | 60 mm |
Misura di fissaggio c | 5,5 mm |
Altezza | 108 mm |
Larghezza | 87 mm |
Profondità | 139 mm |
Diametro foro | 5,5 mm |
Lunghezza foro | 9 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
Standard di prodotto | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|
Dati di connessione
Connection types
Tipo di collegamento 1 | Input |
---|---|
Tipo di collegamento 2 | Output |
Tipo di collegamento 1
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
N. di poli | 5 |
PIN 1 | + 15 V |
PIN 3 | - 15 V |
PIN 4 | 230 V |
PIN 5 | 400 V |
Tipo di collegamento 2
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
N. di poli | 5 |
PIN 1 | PE |
PIN 2 | 1 |
PIN 3 | 2 |
PIN 4 | 3 |
PIN 5 | 4 |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27031302 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002486 |
GTIN | 4048879078207 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85043180 |
Accessori
---- Marcatore per dispositivo ----