Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
MTL trasformatore di sicurezza monofase
Il prodotto può differire dall'immagine

MTL trasformatore di sicurezza monofase

P: 63VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x24VAC
Codice: 86452
Peso: 1.94 kg
In produzione
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Trasformatore safety monofase
63 VA
Classe di isolamento T 60/B
Dati tecnici
Indicatore LED LED (verde) per tensione d'ingresso
Dati generali
Test tensione d'isolamento 5.1 kV (prim./sec.)
Norme EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Ø foratura 5.5×9 mm
Misure di fissaggio a×b×c 96×60×5.5 mm
Tipo di fissaggio innestabile su guida DIN TH35-15 (EN 60715) o per fissaggio a parete tramite asole
Dimensioni H×L×P 108×87×116 mm
Range temperatura -20...+60 °C, senza condensa
Uscita
Tensione d'uscita 1× 24/1× 48/2× 24 V AC
Potenza in uscita 63 VA
Ingresso
Tensione d'ingresso 230/400 ±15 V AC
Corrente d'ingresso 0.4 A (230 V AC); 0.23 A (400 V AC)
Picco all'accensione 5.34 A (230 V AC); 3.08 A (400 V AC)
Corrente di cortocircuito 6.53 A (230 V AC); 3.77 A (400 V AC)
Frequenza 50...60 Hz
dati commerciali
EAN 4048879078337
eClass 27031302
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85043180
paese di origine CZ
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 86452_204-04.16_ce_z_d.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 86452_E182075-XPTQ2_E207805-XORU2_ur_z_c.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 86452_E182075-XPTQ8_E207805-XORU8_urc_z_c.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 86452_TAE00003WC-DNVGL-2025.06.18_gl_z_d.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione 86452_p8_2_50.zip
  • Download File di progettazione 86452_dxf_x_a.zip
  • Download File di progettazione 86452_stp_x_a.zip
  • Download Istruzioni d'installazione 86450_ina_2_10.pdf
cURus
* più IVA, più costi d'invio