Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
Gateway PN/AS-I (1 MASTER) specifica 3.0
Il prodotto può differire dall'immagine

Gateway PN/AS-I (1 MASTER) specifica 3.0

Codice: 56467
Peso: 0.533 kg
  Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Gateway-Singlemaster
tramite morsetti a molla plug-in a cablare frontali 0.5...1.5 mm²
AS-Interface/EtherNet/IP
Specification 3.0
Altri gateway su richiesta. I manuali aggiornati e i dati GSD/type sono disponibili sul sito www.murrelektronik.com
Connessioni
Bus di campo RJ45
Dati generali
Norme EN 50295, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Test tensione d'isolamento min. 500 V
Grado di protezione IP20
Tipo di fissaggio innestabile su guida DIN (EN 60715)
Range temperatura 0...+55 °C (temp. di stoccaggio -25...+85 °C)
Dimensioni H×L×P 120×85×83 mm
AS-Interface
Tensione d'esercizio 30 V DC
Corrente d'esercizio max. 200 mA (AS-Interface)
Connessione bus tramite morsetti a molla plug-in a cablare frontali 0.5...1.5 mm²
Interfaccia seriale/diagnostica RJ45/Fieldbus o PS2/RS232
N. di slave max. 62
Specification 3.0
Tempo ciclo 150 µs × (numero di slaves + 2)
Bus di campo
Tipo EtherNet/IP (IEEE 802.3)
Velocità di trasmissione 10/100 Mbps
dati commerciali
EAN 4048879495707
eClass 27242208
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85176200
paese di origine DE
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 56467_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 56467_5210-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 56467_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download File di configurazione 56467_MASI_GWEIP_Kfg_11.zip
  • Download File di progettazione 56467_stp_x_a.zip
  • Download File di progettazione 56467_dxf_x_a.zip
  • Download Istruzioni d'installazione 56467_ina_5_12.pdf
  • Download Manuali 56467_hdb_x_11.zip
cULus
ASI
* più IVA, più costi d'invio