Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
IMPACT67 E 4P DIO14 DIO2/IOL2
Il prodotto può differire dall'immagine

IMPACT67 E 4P DIO14 DIO2/IOL2

IMPACT67 EthernetIP modulo compatto, custodia in plastica,
Codice: 55143
Peso: 0.487 kg
Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:
Ingressi/uscite digitali
DIO14 IOL2
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-code
7/8", 4 poli, 2× max. 9 A
M12, 5 poli, A-code
DLR (Device Level Ring)
IO-Link Master V1.1.2
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Dati generali
Tipo di fissaggio Fissaggio a vite con 2 fori, compatibile con moduli I/O serie MVK
Range temperatura -25...+55 °C (temp. di stoccaggio -40...+85 °C)
Grado di protezione IP67
Dimensioni H×L×P 39×63×225 mm
Uscita
Carico lampada 10 W
Alimentazione attuatore UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A
Corrente per uscita max. 1.6 A (protetto da cortocircuito e sovraccarico)
Ingresso
Alimentazione sensore US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 femmina), protetto da cortocircuito e sovraccarico
Tipo per sensori a 3 fili o interruttori meccanici, PNP, IO-Link Devices
IO-Link
Port Class Class B (senza separazione galvanica)
IO-Link 2× Master
Parametri di trasmissione 32 Byte (In) 32 Byte (Out) tramite porta IO-Link
Modalità di funzionamento COM1; COM2; COM3 (automatic)
Parametrizzazione
PIN 4 Input/Output (port X0...X7); IO-Link Master (port X6, X7)
PIN 2 Input/Output (port X0...X7); U-Actuator IO-Link Class B (port X6, X7)
Connessioni
Bus di campo Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-code
Alimentazione sensore-sistema/attuatore 7/8", 4 poli, 2× max. 9 A
Ingressi I/O M12, 5 poli, A-code
EtherNet/IP
Connessioni multiple si
QC (Quick Connect) max. 360 ms
CIP Sync si
Composite Test Revision CT14
Indirizzamento DHCP, BOOTP o indirizzo IP tramite DIP switch
DLR (Device Level Ring) si
Diagnostica
Stato comunicazione tramite LED
Diagnostica tramite LED per modulo e canale
Diagnostica tramite BUS per modulo e canale
Allarme attuatore su canale tramite LED e BUS
Monitoraggio - sottotensione si
Monitoraggio - nessuna tensione si
Rottura cavo per IO-Link Master
dati commerciali
EAN 4048879699716
eClass 27242604
Lotto minimo ordinabile 1.000
Numero di tariffa doganale 85389099
paese di origine DE
Cavo datiMostra tutto
Cavo alimentazioneMostra tutto
Cavo sensore/attuatoreMostra tutto
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni: UL Listed CA 55143_E201820-NRAQ7_ULC_Z_A.PDF
  • Download Approvazioni: UL Listed US 55143_E201820-NRAQ_UL_Z_A.PDF
  • Download Descrizione del dispositivo: GSD 55142_IMPACT67_KFG_X_14.ZIP
  • Download Documento: Istruzioni d'installazione 55143_INA_X_11.ZIP
  • Download Documento: Manuali 55142_HDB_X_13.ZIP
  • Download File di progettazione: DXF 55143_DXF_X_A.ZIP
  • Download File di progettazione: P8 55143_P8_2_31.ZIP
  • Download File di progettazione: STP 55143_STP_X_A.ZIP
  • Download Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 55143_18-05.18_CE_Z_A.PDF
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 55143_18-05.18_UK_Z_A.PDF
  • Download Informazioni: MTTF Report 55143_SN29500(40°C)-BERECHNUNG_MTTF_P_A.PDF
Certificazioni
Certificazioni
Tecnologie bus
Tecnologie bus
* più IVA, più costi d'invio