Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
IMPACT67 modulo compatto, plastica
Il prodotto può differire dall'immagine

IMPACT67 modulo compatto, plastica

DeviceNet, 16 ingr. digitali
Codice: 55071
Prodotto alternativo:    55072
Peso: 0.42 kg
  Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Ingressi digitali
DI16
DN 125 kbit/s; 250 kbit/s; 500 kbit/s; M12, A-code
7/8", 5 poli, 2× max. 9 A
M12, 5 poli, A-code
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Ingresso
Alimentazione sensore US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 femmina), protetto da cortocircuito e sovraccarico
Tipo per sensori a 3 fili o interruttori meccanici, PNP
Connessioni
Bus di campo DN 125 kbit/s; 250 kbit/s; 500 kbit/s; M12, A-code
Alimentazione sensore-sistema/attuatore 7/8", 5 poli, 2× max. 9 A
Ingressi I/O M12, 5 poli, A-code
DeviceNet
Indirizzamento Rotary switch 0...63
Dati generali
Grado di protezione IP67
Tipo di fissaggio Fissaggio a vite con 2 fori, compatibile con moduli I/O serie MVK
Range temperatura -25...+70 °C (temp. di stoccaggio -25...+70 °C)
Dimensioni H×L×P 39×63×225 mm
Diagnostica
Stato comunicazione tramite LED
Diagnostica tramite LED per modulo e canale
Diagnostica tramite BUS per modulo
Monitoraggio - sottotensione si
Monitoraggio - nessuna tensione si
Cortocircuito e sovraccarico si
dati commerciali
EAN 4048879052078
eClass 27242604
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099
paese di origine DE
Cavo datiMostra tutto
Cavo alimentazioneMostra tutto
Cavo sensore/attuatoreMostra tutto
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 55071_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 55071_10779-DOC-090109-odva_dn_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 55071_080128-0-000_C3211-87_csau_z_b.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 55071_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 55071_870-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 55071_080128-0-000_C3211-07_csa_z_c.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download File di configurazione eds_impact67_Devicenet.zip
  • Download File di progettazione 55071_dxf_x_a.zip
  • Download File di progettazione 55071_p8_2_50.zip
  • Download File di progettazione 55071_stp_x_a.zip
  • Download Istruzioni d'installazione 55071_ina_6_15.pdf
  • Download Manuali 55367_hdb_x_15.zip
cULus
cCSAus
DeviceNet
* più IVA, più costi d'invio