Ti potrebbe interessare anche
Ingressi digitali
DI16
CAN 1 Mbit/s; M12, A-code
7/8", 5 poli, 2× max. 9 A
M12, 5 poli, A-code
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
DI16
CAN 1 Mbit/s; M12, A-code
7/8", 5 poli, 2× max. 9 A
M12, 5 poli, A-code
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Ingresso
Alimentazione sensore US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 femmina), protetto da cortocircuito e sovraccarico |
---|---|
Tipo | per sensori a 3 fili o interruttori meccanici, PNP |
Connessioni
Bus di campo | CAN 1 Mbit/s; M12, A-code |
---|---|
Alimentazione sensore-sistema/attuatore | 7/8", 5 poli, 2× max. 9 A |
Ingressi I/O | M12, 5 poli, A-code |
CANopen
Indirizzamento | Rotary switch 1...99 |
---|
Dati generali
Grado di protezione | IP67 |
---|---|
Tipo di fissaggio | Fissaggio a vite con 2 fori, compatibile con moduli I/O serie MVK |
Range temperatura | -25...+70 °C (temp. di stoccaggio -25...+70 °C) |
Dimensioni H×L×P | 39×63×225 mm |
Diagnostica
Stato comunicazione | tramite LED |
---|---|
Diagnostica tramite LED | per modulo e canale |
Diagnostica tramite BUS | per modulo |
Monitoraggio - sottotensione | si |
Monitoraggio - nessuna tensione | si |
Cortocircuito e sovraccarico | si |
dati commerciali
EAN | 4048879052030 |
---|---|
eClass | 27242604 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85389099 |
paese di origine | DE |