Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
IMPACT67 modulo compatto, plastica
Il prodotto può differire dall'immagine

IMPACT67 modulo compatto, plastica

Ethernet/IP, 16 uscite digitali
Codice: 55088
Prodotto alternativo:    55086
Peso: 0.44 kg
  Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Uscite digitali
DO16 - 0.5 A
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-code
7/8", 5 poli, 2× max. 9 A
M12, 5 poli, A-code
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione". Custodia pressofusa.
Connessioni
Bus di campo Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-code
Alimentazione sensore-sistema/attuatore 7/8", 5 poli, 2× max. 9 A
Ingressi I/O M12, 5 poli, A-code
Dati generali
Grado di protezione IP67
Tipo di fissaggio Fissaggio a vite con 2 fori, compatibile con moduli I/O serie MVK
Range temperatura 0...+55 °C (temp. di stoccaggio -25...+70 °C)
Dimensioni H×L×P 39×63×225 mm
EtherNet/IP
Indirizzamento DHCP, BOOTP o indirizzo IP tramite rotary switch
Uscita
Corrente per uscita max. 0.5 A (protetto da cortocircuito e sovraccarico)
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
EAN 4048879051927
eClass 27242604
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099
paese di origine DE
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 55088_080128-0-000_C3211-87_csau_z_b.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 55088_885-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 55088_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 55088_080128-0-000_C3211-07_csa_z_b.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 55088_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 55088_10817-DOC-072110-odva_eip_z_a.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download File di configurazione 55088_Impact67_Kfg_12.zip
  • Download File di progettazione 55085_p8_2_50.zip
  • Download File di progettazione 55085_stp_x_b.zip
  • Download File di progettazione 55088_p8_2_50.zip
  • Download File di progettazione 55091_dxf_d_b.zip
  • Download Istruzioni d'installazione 55085_ina_6_17.pdf
  • Download Manuali 55368_hdb_x_18.zip
cULus
cCSAus
EtherNet/IP
* più IVA, più costi d'invio