Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
IMPACT67 modulo compatto, plastica
Il prodotto può differire dall'immagine

IMPACT67 modulo compatto, plastica

Profinet, 8 uscite digitali
Codice: 55093
Prodotto alternativo:    55092
Peso: 0.44 kg
  Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Uscite digitali
DO8 - 2 A
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-code
7/8", 5 poli, 2× max. 9 A
M12, 5 poli, A-code
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Uscita
Corrente per uscita max. 2 A (protetto da cortocircuito e sovraccarico)
Connessioni
Bus di campo Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-code
Alimentazione sensore-sistema/attuatore 7/8", 5 poli, 2× max. 9 A
Ingressi I/O M12, 5 poli, A-code
Dati generali
Grado di protezione IP67
Tipo di fissaggio Fissaggio a vite con 2 fori, compatibile con moduli I/O serie MVK
Range temperatura -25...+55 °C (temp. di stoccaggio -25...+70 °C)
Dimensioni H×L×P 39×63×225 mm
PROFINET
Indirizzamento DCP
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
EAN 4048879051897
eClass 27242604
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099
paese di origine DE
Cavo datiMostra tutto
Cavo alimentazioneMostra tutto
Cavo sensore/attuatoreMostra tutto
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 55093_889-04.16_ce_z_c.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 55093_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 55093_080128-0-000_C3211-07_csa_z_b.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 55093_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 55093_080128-0-000_C3211-87_csau_z_b.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download File di configurazione GSDML-V2_1_.2-Murrelektronik-IMPACT67-20120315.zip
  • Download File di progettazione 55085_stp_x_b.zip
  • Download File di progettazione 55093_p8_2_50.zip
  • Download File di progettazione 55091_dxf_d_b.zip
  • Download File di progettazione 55091_p8_2_50.zip
  • Download Istruzioni d'installazione 55091_ina_6_14.pdf
  • Download Manuali 55366_hdb_x_18.zip
cULus
cCSAus
PROFINET
* più IVA, più costi d'invio