IMPACT67 PB DI16
Profibus DP, 16 ingressi digitali/diag.
Codice: | 55345 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.42 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Il modulo IO compatto Impact67 è la soluzione ideale per raccogliere o distribuire segnali I/O remoti. Gli attacchi M12, in combinazione con l’alloggiamento incapsulato, garantiscono una tenuta a norma IP67 e un’elevata resistenza meccanica. Per questo motivo, gli apparecchi risultano particolarmente adatti per le difficili condizioni ambientali industriali. Con Impact67 otterrete un significativo risparmio in termini di spazio all’interno del quadro elettrico e ridurrete al minimo i tempi di installazione. Inoltre, le possibilità diagnostiche integrate faciliteranno la messa in servizio.
mounting compatible with I/O modules of the MVK series
mounting compatible with I/O modules of the MVK series
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
---|---|
Tensione di esercizio US CC | 24 V |
Corrente cumulativa UA max | 9 A |
Corrente cumulativa US max | 9 A |
Dati elettrici | Ingresso
Resistente a sovraccarico | si |
---|---|
Protetto da cortocircuito | si |
Type input | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches |
Corrente di sensore US per ciascun ingresso max | 0,2 A |
Comunicazione industriale | Dati bus
Intervallo di indirizzi min | 3 |
---|---|
Intervallo di indirizzi max | 99 |
Tipo di impostazione dell’indirizzo | Rotary switch |
Diagnosi
Diagnostica | Nessuna tensione, Under voltage |
---|---|
Diagnostica tramite BUS | per modulo |
Diagnostica tramite LED | per modulo e canale |
Indicatore LED | Connessione Ethernet/traffico dati |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type | Fissaggio a vite con 2 fori |
---|---|
Altezza | 39 mm |
Larghezza | 63 mm |
Profondità | 225 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | 0 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 55 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -25 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 70 °C |
Dati di connessione
Connection types
Tipo di collegamento 1 | 0-7 |
---|---|
Tipo di collegamento 2 | Bus In |
Tipo di collegamento 3 | Bus Out |
Tipo di collegamento 4 | Power In |
Tipo di collegamento 5 | Power Out |
Tipo di collegamento 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | A |
N. di poli | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US) |
PIN 2 | DI 10-17 |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | DI 00-07 |
PIN 5 | PE |
Tipo di collegamento 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | B |
N. di poli | 5 |
PIN 1 | 5 V 2 |
PIN 2 | A GN |
PIN 3 | 0 V 2 |
PIN 4 | B RD |
PIN 5 | n.c. |
Tipo di collegamento 3
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | B |
N. di poli | 5 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 2 | A GN |
PIN 3 | n.c. |
PIN 4 | B RD |
PIN 5 | n.c. |
Tipo di collegamento 4
Family construction form | 7/8" |
---|---|
Gender | male |
Colore portacontatti | nero |
N. di poli | 5 |
PIN 1 | 0 V |
PIN 2 | 0 V |
PIN 3 | PE |
PIN 4 | 24 V DC (US) |
PIN 5 | 24 V DC (UA) |
Tipo di collegamento 5
Family construction form | 7/8" |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
N. di poli | 5 |
PIN 1 | 0 V |
PIN 2 | 0 V |
PIN 3 | PE |
PIN 4 | 24 V DC (US) |
PIN 5 | 24 V DC (UA) |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879051248 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Accessori
---- Materiale per messa a terra ----
---- Marcatore per dispositivo ----
---- Tappo a vite ----
---- Tappo filettato ----