Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
Impact20 C DO16
Il prodotto può differire dall'immagine

Impact20 C DO16

Codice: 56906
Peso: 0.19 kg
  Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Uscite digitali
DO16 - 0.5 A
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Connessioni
Bus di campo CAN 1 Mbit/s; SUB-D9
Alimentazione sensore-sistema/attuatore 6× morsetti a molla plug-in, max. 2.5 mm² (max. 12 A)
Ingressi I/O 18× morsetti a molla plug-in, max. 2.5 mm² (max. 12 A)
Alimentazione modulo
Tensione d'esercizio 24 V DC (EN 61131-2)
CANopen
Indirizzamento Rotary switch 1...99
Dati generali
Grado di protezione IP20
Tipo di fissaggio innestabile su guida DIN (EN 60715)
Range temperatura 0...+55 °C (temp. di stoccaggio -20...+70 °C)
Dimensioni H×L×P 117×56×47 mm
Uscita
Corrente per uscita max. 0.5 A (protetto da cortocircuito e sovraccarico)
Corrente totale max. 8 A
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
EAN 4048879048057
eClass 27242604
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099
paese di origine DE
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 56906_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 56906_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 56906_1004-04.16_ce_z_c.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download File di configurazione EDS_Impact20_CO_V1_1_.0.zip
  • Download File di progettazione 56906_p8_2_50.zip
  • Download File di progettazione 56904_p8_2_50.zip
  • Download File di progettazione 56906_dxf_x_a.zip
  • Download File di progettazione 56906_stp_x_a.zip
  • Download Istruzioni d'installazione 56905_ina_6_11.pdf
  • Download Manuali 56932_hdb_x_11.zip
cULus
cCSAus
CANopen
* più IVA, più costi d'invio