Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
Impact20 EC DI8 DO8
Il prodotto può differire dall'immagine

Impact20 EC DI8 DO8

Codice: 56913
Peso: 0.19 kg
  Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Ingressi/uscite digitali
DI8 DO8 - 2 A
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Ingresso
Alimentazione sensore US 24 V DC (EN 61131-2), max. 700 mA per modulo, protetto da contocircuito e sovraccarico
Tipo per sensori a 3 fili o interruttori meccanici, PNP
Connessioni
Bus di campo Ethernet 10/100 Mbit/s; 2× RJ45 (femmina)
Alimentazione sensore-sistema/attuatore 6× morsetti a molla plug-in, max. 2.5 mm² (max. 12 A)
Ingressi I/O 18× morsetti a molla plug-in, max. 2.5 mm² (max. 12 A)
Alimentazione modulo
Tensione d'esercizio 24 V DC (EN 61131-2)
Dati generali
Grado di protezione IP20
Tipo di fissaggio innestabile su guida DIN (EN 60715)
Range temperatura 0...+55 °C (temp. di stoccaggio -20...+70 °C)
Dimensioni H×L×P 117×56×47 mm
EtherCAT
Indirizzamento automatico
Uscita
Corrente per uscita max. 2 A (protetto da cortocircuito e sovraccarico)
Corrente totale max. 8 A
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
EAN 4048879048002
eClass 27242604
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099
paese di origine DE
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 56913_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 56913_1009-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 56913_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download File di configurazione Murrelektronik_IMPACT20.zip
  • Download File di progettazione 56913_p8_2_50.zip
  • Download File di progettazione 56912_p8_2_50.zip
  • Download File di progettazione 56914_dxf_x_a.zip
  • Download File di progettazione 56914_stp_x_a.zip
  • Download Istruzioni d'installazione 56913_ina_6_11.pdf
  • Download Manuali 56934_hdb_x_11.zip
cULus
EtherCAT
* più IVA, più costi d'invio