Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
Impact67 DIO12 DIO4/IOL4 IRT M12L 4P
Il prodotto può differire dall'immagine

Impact67 DIO12 DIO4/IOL4 IRT M12L 4P

ProfiNet, modulo compatto
Codice: 55152
Peso: 0.486 kg
In produzione
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:
Ingressi/uscite digitali
DIO12 IOL4 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-code
M12 Power, 4 poli, L-code
M12, 5 poli, A-code
IO-Link Master V1.1.2
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Dati generali
Tipo di fissaggio Fissaggio a vite con 2 fori, compatibile con moduli I/O serie MVK
Range temperatura -25...+55 °C (temp. di stoccaggio -25...+70 °C)
Grado di protezione IP67
Dimensioni H×L×P 37×63×225 mm
Uscita
Carico lampada 10 W
Alimentazione attuatore UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A
Corrente per uscita max. 1.6 A (protetto da cortocircuito e sovraccarico)
Ingresso
Alimentazione sensore US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 femmina)/max. 1 A (IO-Link femmina), protetto da cortocircuito e sovraccarico
Tipo per sensori a 3 fili o interruttori meccanici, PNP, IO-Link Devices
IO-Link
Port Class Class B (senza separazione galvanica)
IO-Link 4× Master
Parametri di trasmissione 32 Byte (In) 32 Byte (Out) tramite porta IO-Link
Modalità di funzionamento COM1; COM2; COM3 (automatic)
Parametrizzazione
PIN 4 Input/Output (port X0...X7); IO-Link Master (port X4...X7)
PIN 2 Input/Output (port X0...X7); U-Actuator IO-Link Class B (port X4...X7)
Connessioni
Bus di campo Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-code
Alimentazione sensore-sistema/attuatore M12 Power, 4 poli, L-code, 2× max. 16 A
Ingressi I/O M12, 5 poli, A-code
PROFINET
Specification V2.3, Conformance Class C (IRT)
Indirizzamento DCP
FSU (Fast-Start-Up) max. 500 ms
PROFINET Netload Class III
Shared Device si, per 2 controllori
Diagnostica
Stato comunicazione tramite LED
Diagnostica tramite LED per modulo e canale
Diagnostica tramite BUS per modulo e canale
Allarme attuatore su canale tramite LED e BUS
Monitoraggio - sottotensione si
Monitoraggio - nessuna tensione si
Rottura cavo per porta
dati commerciali
EAN 4048879735766
eClass 27242604
Lotto minimo ordinabile 1.000
Numero di tariffa doganale 85389099
paese di origine DE
Cavo datiMostra tutto
Cavo alimentazioneMostra tutto
Cavo sensore/attuatoreMostra tutto
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni: UL Listed CA 55152_E201820-NRAQ7_ULC_Z_A.PDF
  • Download Approvazioni: UL Listed US 55152_E201820-NRAQ_UL_Z_A.PDF
  • Download Certificati: ProfiNet  55152_Z12779-Z40283-11.07.2022-V2.33_PN_Z_B.PDF
  • Download Descrizione del dispositivo: GSDML 55130_IMPACT67_KF0_X_15.ZIP
  • Download Documento: Dati di prodotto 55152_PD_X_12.ZIP
  • Download Documento: Istruzioni d'installazione 55152_INA_X_12.ZIP
  • Download Documento: Manuali 55170_HDB_X_13.ZIP
  • Download File di progettazione: DXF 55150_DXF_X_A.ZIP
  • Download File di progettazione: P8 55152_P8_2_10.ZIP
  • Download File di progettazione: STP 55150_STP_X_C.ZIP
  • Download Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 55152_20-09.19_CE_Z_A.PDF
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 55152_20-09.19 _UK_Z_A.PDF
Certificazioni
Tecnologie bus
Tecnologie bus
* più IVA, più costi d'invio