Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611

Ti potrebbe interessare anche

CU, CU (femmina/femmina); RS485 (SUB-D9)
Han-Brid ® è un marchio registrato della HARTING KGaA.
Dati tecnici
Tensione d'esercizio 24 V DC
Velocità di trasmissione max. 12 Mbit/s
Accoppiatore bus di campo IP67 Han-Brid®
Dati generali
Connessione Morsetti a molla: 0.25 mm² monofilo, 2.5 mm² multifilare
Schermato no
Custodia Plastica nero, antifiamma
Foratura H×L: 90×80 mm
Range temperatura -25...+50 °C
Dimensioni H×L×P 103×93×65 mm
dati commerciali
EAN 4048879041454
eClass 27189217
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85176200
paese di origine DE
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 67606_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 67606_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 67606_4021-04.16_ce_z_c.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione 67606_stp_x_a.zip
  • Download Istruzioni d'installazione 67605_ina_6_15.pdf
cULus
* più IVA, più costi d'invio