Comlight57 luce segnalazione a LED, rosso
ingresso 24VDC
Codice: | 4000-75057-1111000 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.057 kg |
Paese di origine: | ID |
non disponibile
Descrizione
Luca di segnalazione compatta
rosso
trasparente
rosso
trasparente
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC | 24 V |
---|---|
Corrente assorbita max | 25,9 mA |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65 |
---|---|
Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Bloccato |
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale custodia | Plastica |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 61 mm |
---|---|
Larghezza | 57 mm |
Profondità | 57 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -30 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 50 °C |
Dati di connessione
Tipo di collegamento 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Codifica | A |
N. di poli | 4 |
PIN 3 | BU 0 V |
PIN 4 | BK 24 V DC |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27371220 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27371220 |
ECLASS-8.0 | 27371220 |
ECLASS-9.0 | 27371220 |
ETIM-5.0 | EC000232 |
GTIN | 4048879448659 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85318070 |
Accessori
---- Staffa di montaggio per torretta di segnalazione ----
---- Pressacavo ----