Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
segnalatore LED rosso  72609
Il prodotto può differire dall'immagine

segnalatore LED rosso

LED 5mm - 230V AC/DC - 5mA - IP67
Codice: 72609
Peso: 0.109 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Descrizione

(rosso)
230 V AC/DC
Grado di protezione IP67
Protetto da contatti accidentali

Dati tecnici
Tensione d'esercizio 230 V AC ±10%
Corrente assorbita 5 ±0.5 mA
Protezione (IEC 60529/EN 60529) IP67
Dati generali
Range temperatura -40...+70 °C
Diametro foro pannello frontale Ø 8 mm
LED Ø 5 mm
Custodia Adattatore - PVC, grigio
Connessione Faston 2.8×0.8 mm
Dimensioni H×L×P 18.5×12×54 mm
Codice 72609

EAN 4048879040754
eClass 27261590
Lotto minimo ordinabile 10
Numero di tariffa doganale 85318070

 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download File di progettazione: DXF 71601_dxf_x_a.zip
  • Download File di progettazione: STP 71601_stp_x_a.zip
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12.20_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_b.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-10.21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 09-11.20_(3) RoHS&REACh exception 6c&7cI_DoC_z_a.pdf
* più IVA, più costi d'invio