Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
segnalatore LED giallo
Il prodotto può differire dall'immagine

segnalatore LED giallo

LED 5mm - 24V DC - 15mA - IP40
Codice: 71711
Peso: 0.008 kg
  In produzione
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

(giallo)
24 V DC
Grado di protezione IP40
con ingresso test delle spie
Dati tecnici
Tensione d'esercizio 24 V AC/DC ±15%
Corrente assorbita 15 ±2 mA
Protezione (IEC 60529/EN 60529) IP40
Dati generali
Custodia Adattatore - PVC, grigio
LED Ø 5 mm
Diametro foro pannello frontale Ø 8 mm
Dimensioni H×L×P 18.5×12×53 mm
Connessione Faston 2.8×0.8 mm
Range temperatura -40...+70 °C
dati commerciali
EAN 4048879040891
eClass 27261590
Lotto minimo ordinabile 10
Numero di tariffa doganale 85318070
paese di origine DE
 
Dati relativi all'articolo:
* più IVA, più costi d'invio