B10 cover protez. (plastica/leva doppia)
Codice: | 70MH-ZSEKQ-A000000 |
Peso: | 0.035 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
B10
Calotta di protezione
Leva di bloccaggio doppia
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik
Calotta di protezione
Leva di bloccaggio doppia
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik
Dati tecnici
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65 |
---|
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale custodia | PA |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Misura | B10 |
---|---|
Modalità di fissaggio | Leva di bloccaggio doppia |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261210 |
ECLASS-7.0 | 27440208 |
ECLASS-8.0 | 27440208 |
ECLASS-9.0 | 27440208 |
ECLASS-10.1 | 27440208 |
ECLASS-11.1 | 27440208 |
ECLASS-12.0 | 27440208 |
ETIM-5.0 | EC002314 |
GTIN | 4048879649636 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85389099 |