B10 custodia da pannello, alta, IP65
leva di bloccaggio singola m.,2 entries M25, p-cover
Codice: | 70MH-GSEHL-B02C010 |
Peso: | 0.109 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
B10
Rivestimento modulo base (alto)
Leva di bloccaggio singola
IP65
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik
Rivestimento modulo base (alto)
Leva di bloccaggio singola
IP65
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik
Dati tecnici
Dati tecnici | Installazione
Uscita cavo | entrambi i lati |
---|
Installazione | Collegamento
Filettatura di fissaggio | M25 |
---|---|
Cicli di collegamento min | 500 |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65 |
---|---|
Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Bloccato, Con collegamento a vite |
Dati tecnici | Dati meccanici
Tipo di alloggiamento | Rivestimento modulo base |
---|
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento alloggiamento | rivestito a polvere |
---|---|
Rivestimento blocco | verzinkt |
Material guarnizione | NBR |
Materiale custodia | Alluminio pressofuso |
Materiale copertura di protezione | Plastica |
Materiale dispositivo bloccaggio | Acciaio |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Misura | B10 |
---|---|
Altezza | 74,8 mm |
Larghezza | 58 mm |
Profondità | 97 mm |
Modalità di fissaggio | Leva di bloccaggio singola |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 100 °C |
Categoria climatica (EN IEC 60068-1) | 40/100/21 |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261203 |
ECLASS-7.0 | 27440202 |
ECLASS-8.0 | 27440202 |
ECLASS-9.0 | 27440202 |
ECLASS-10.1 | 27440202 |
ECLASS-11.1 | 27440202 |
ECLASS-12.0 | 27440202 |
ETIM-5.0 | EC000437 |
GTIN | 4048879646277 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85389099 |