B16 custodia da pannello, IP68
fissaggio a vite, accesso laterale M40
Codice: | 70MH-GSFNS-B01E200 |
Peso: | 1.012 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
B16
Rivestimento modulo base
Bloccaggio a vite
IP68
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik
Rivestimento modulo base
Bloccaggio a vite
IP68
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik
Dati tecnici
Dati tecnici | Installazione
Uscita cavo | lateralmente |
---|
Installazione | Collegamento
Filettatura di fissaggio | M40 |
---|---|
Cicli di collegamento min | 500 |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP68 |
---|---|
Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Bloccato, Con collegamento a vite |
Dati tecnici | Dati meccanici
Tipo di alloggiamento | Rivestimento modulo base |
---|
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento alloggiamento | rivestito a polvere |
---|---|
Material guarnizione | Silicone |
Materiale custodia | Alluminio pressofuso |
Materiale dispositivo bloccaggio | Acciaio inox |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Misura | B16 |
---|---|
Tipo di fissaggio | Bloccaggio a vite |
Altezza | 111 mm |
Larghezza | 80 mm |
Profondità | 189 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 125 °C |
Categoria climatica (EN IEC 60068-1) | 40/125/21 |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261203 |
ECLASS-7.0 | 27440202 |
ECLASS-8.0 | 27440202 |
ECLASS-9.0 | 27440202 |
ECLASS-10.1 | 27440202 |
ECLASS-11.1 | 27440202 |
ECLASS-12.0 | 27440202 |
ETIM-5.0 | EC000437 |
GTIN | 4048879647410 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85389099 |