Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
modulo mas. 5 poli, Push-in  70MH-MAB1P-0050402
Il prodotto può differire dall'immagine

modulo mas. 5 poli, Push-in

400 V, 16 A

Codice: 70MH-MAB1P-0050402
Peso: 0.015 kg
Paese di origine:  PL
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Maschio
5 poli
Morsetti estraibili
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik
Utilizzare cavetti con puntalini.
Sono necessarie n. 2 staffe 70MH-ZZ100-0000000
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA 400 V
Tensione di esercizio CC 400 V
Corrente d'esercizio 16 A
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento min 0,14 mm²
Sezione di collegamento max 2,5 mm²
Numero AWG min 26
Numero AWG max 14
Installazione | Collegamento
Connessione Morsetti a molla a innesto
Gender male
Cicli di collegamento min 500
Installazione | Configurazione dei pin
N. di poli 5
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di inquinamento 3
Picco di tensione nominale 6 kV
Categoria di sovratensione (EN 60950-1) III
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento contatto Argentato
Combustibility class (UL94) V-0
Materiale custodia PC
Materiale morsetti Ottone
Dati meccanici | Dati di montaggio
Numero slot modulo 1
Altezza 35,5 mm
Larghezza 34,1 mm
Profondità 14,6 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -40 °C
Temperatura di esercizio max 125 °C

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27261204
ECLASS-7.0 27440204
ECLASS-8.0 27440204
ECLASS-9.0 27440217
ECLASS-10.1 27440217
ECLASS-11.1 27440217
ECLASS-12.0 27440217
ETIM-5.0 EC000438
GTIN 4048879664004
Lotto minimo ordinabile 5
Numero di tariffa doganale 85366990

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: CSA CA 70MH-MAB1P-0050402_269367_C6233-01_csa_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Registered US 70MH-MAB1P-0050402_E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)
  • File di progettazione: DXF 70MH-MAB1P-0050402_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: STP 70MH-MAB1P-0050402_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)

* più IVA, più costi d'invio