A3 mas. 4 poli, Push-in, 400 V, 10 A
Codice: | 70MH-ES004-AP02010 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.014 kg |
Paese di origine: | CN |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
A3
Maschio
4 poli
Morsetti estraibili
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik
Utilizzare cavetti con puntalini.
Maschio
4 poli
Morsetti estraibili
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik
Utilizzare cavetti con puntalini.
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA per ciascun contatto di alimentazione max | 400 V |
---|---|
Tensione di esercizio CA per ciascun contatto di segnale max | 230 V |
Tensione di esercizio CC per ciascun contatto di alimentazione max | 400 V |
Tensione di esercizio CC per ciascun contatto di segnale max | 230 V |
Corrente d'esercizio | 10 A |
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento min | 0,14 mm² |
---|---|
Sezione di collegamento max | 1,5 mm² |
Installazione | Collegamento
Lunghezza di spelatura | 10 mm |
---|---|
Connessione | Morsetti a molla a innesto |
Gender | male |
Cicli di collegamento min | 500 |
Installazione | Configurazione dei pin
N. di poli | 4 + PE |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di inquinamento | 3 |
---|---|
Picco di tensione nominale | 4 kV |
Categoria di sovratensione (EN 60950-1) | III |
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento contatto | Argentato |
---|---|
Combustibility class (UL94) | V-0 |
Materiale portacontatti | PC |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Misura | A3 |
---|---|
Altezza | 33,9 mm |
Larghezza | 23,7 mm |
Profondità | 23,7 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 125 °C |
Categoria climatica (EN IEC 60068-1) | 40/125/21 |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261204 |
ECLASS-7.0 | 27440205 |
ECLASS-8.0 | 27440205 |
ECLASS-9.0 | 27440205 |
ECLASS-10.1 | 27440205 |
ECLASS-11.1 | 27440205 |
ECLASS-12.0 | 27440205 |
ETIM-5.0 | EC000438 |
GTIN | 4048879764513 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |