Modlink MSDD inserto combi singolo Italia
2x inserto dati
Codice: | 4000-68000-4530000 |
Peso: | 0.05 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
1× Italia (CEI 23-16)
2× foratura per RJ45
2× foratura per RJ45
Dati tecnici
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP20 |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 87,5 mm |
---|---|
Larghezza | 50,7 mm |
Profondità | 43 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -5 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 50 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -10 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 60 °C |
Piastra di schermatura
Connection information | Filettatura M4 |
---|---|
Coppia di serraggio | 0,9 Nm |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC000020 |
GTIN | 4048879601030 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Accessori
---- Materiale per messa a terra ----
---- Adattatore USB ----