Modl. Vario accessori chiusura mas. 8/6
per inserti, ottone nichelato
Codice: | M623-0600 |
Peso: | 0.179 kg |
Paese di origine: | DE |
non disponibile
Descrizione
Modlink Vario
Accessori
Tappo di chiusura
Diametro
8 mm
Quantità: 10 pz.
buona resistenza a oli, benzina e agenti chimici
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Accessori
Tappo di chiusura
Diametro
8 mm
Quantità: 10 pz.
buona resistenza a oli, benzina e agenti chimici
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Dati tecnici
Dati tecnici | Dati meccanici
Pressione di esercizio min | -0,8 bar |
---|---|
Pressione di esercizio max | 16 bar |
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento alloggiamento | nickel plated |
---|---|
Materiale custodia | Ottone |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Misura | AD8 |
---|---|
Altezza | 19 mm |
Larghezza | 10 mm |
Profondità | 10 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 120 °C |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27260702 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27269202 |
ECLASS-7.0 | 27449203 |
ECLASS-8.0 | 27449203 |
ECLASS-9.0 | 27440192 |
ECLASS-10.1 | 27440192 |
ECLASS-11.1 | 27440192 |
ECLASS-12.0 | 27440192 |
ETIM-5.0 | EC002641 |
GTIN | 4048879618892 |
Lotto minimo ordinabile | 10 |
Numero di tariffa doganale | 85389099 |