Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
M12-distributore 8 vie, 5 poli senza LED  276846
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

M12-distributore 8 vie, 5 poli senza LED

MVC8-UQQ10.0-XA 10m cavo PUR-CNOMO 16x0,34/3x1

Codice: 276846
Peso: 2.1 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione


8 vie, 5 poli
PUR/PVC (CNOMO)
10.0 m
senza LED
Altre lunghezze secondo disponibilità.

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC 24 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max 4 A
Corrente cumulativa max 10 A
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Numero di segnali per ciascuno slot 2
Installazione | Collegamento
Filettatura di fissaggio M12 x 1
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Avvitato
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio Schraubgewinde
Altezza 127 mm
Larghezza 54 mm
Profondità 29 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 80 °C

Tipo di collegamento 1
Family construction form free cable end
N. di poli 19
Tipo di collegamento 2
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 5
PIN 1 +
PIN 3 -
PIN 5 PE

ECLASS-6.0 27279219
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440108
ECLASS-11.1 27440108
ECLASS-12.0 27440108
ETIM-5.0 EC002585
GTIN 4048879000215
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* più IVA, più costi d'invio