M12 f. D-code/RJ45 Eth. adattatore 0° 4poli
Codice: | 7000-44681-0000000 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.04 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Ethernet CAT5
Passaparete per armadio elettrico
Femmina diritto – femmina 90°
M12 – RJ45, 4 poli
D-code
schermato
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Passaparete per armadio elettrico
Femmina diritto – femmina 90°
M12 – RJ45, 4 poli
D-code
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
Codifica | D |
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP68 |
Family construction form | RJ45 |
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP20 |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC max | 60 V |
---|---|
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 1,76 A |
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Parametri di trasmissione | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Velocità di trasmissione max | 100 MBit/s |
Comunicazione industriale | Funzionalità Ethernet
Duplex | Full duplex |
---|
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento blocco | Cromato |
---|---|
Materiale custodia | PUR |
Materiale dispositivo bloccaggio | Ottone |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Adatto per montaggio con spessore parete min | 2 mm |
---|---|
Adatto per montaggio con spessore parete max | 5 mm |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279221 |
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440106 |
ECLASS-10.1 | 27440106 |
ECLASS-11.1 | 27440106 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879575812 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |