Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
M12 fem. 0° schermato con cavo
Il prodotto può differire dall'immagine

M12 fem. 0° schermato con cavo

PUR 4x0,34 schermato grigio UL/CSA 50m
Codice: 7000-13201-3355000
Peso: 2.566 kg
  In produzione
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Femmina diritto
M12, 4 poli
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
Forma 13201
Dati generali
Norme DIN EN 61076-2-101 (M12)
Grado di inquinamento 3
Range temperatura -25...+85 °C, a seconda della qualità del cavo
Cavi
N°/diametro del filo 4× 0.34 mm²
Isolamento del filo PP (ma, bi, bl, ne)
Materiale (rivestimento) PUR (UL/CSA)
Ø esterno 5.9 mm ±5%
Raggio di curvatura (mobile) 10× Ø esterno
Range temperatura (fissa) -40...+80 °C
Range temperatura (mobile) -20...+80 °C
Identificazione cavo 335
Tipo di cavo PUR-OB
Certificazioni (cavo) UL (AWM-Style 20233/1992), CSA; CE conform
Peso cavo [G/m] 56,10
Materiale (cavetto) Cavetto rame, scoperto
Resistenza (conduttore) max. 52 Ω/km (20 °C)
Ø filo rigido (conduttore) 0.1 mm
Diametro (conduttore) 4× 0.34 mm²
Materiale (isolante cavetti) PP
Proprietà del materiale (isolamento cavetto) Privo di CFC, alogeni, cadmio, silicone e piombo
Durezza Shore (isolamento cavetto) 72 ±3 D
Ø cavetto incl. isolamento 1.55 mm ±5%
Colore/numero cavetti ma, ne, bl, bi
Combinazione fili 4 cavetti intrecciati
Schermatura si
min. 85%
Materiale (rivestimento) PUR
Durezza (rivestimento) 85 ±3 A
Ø esterno (rivestimento) 5.9 mm ±5%
Colore (rivestimento) grigio
Resistenza chimica buona resistenza a oli, benzina e agenti chimici (VDE 0472 parte 803 Test B)
Tensione nominale 300 V AC
Tensione di prova 2000 V AC
Range temperatura (fissa) -40...+80 °C
Range temperatura (mobile) -20...+80 °C
raggio di curvatura (fisso) 10× Ø esterno
Colore grigio
Dati tecnici
Tensione d'esercizio max. 60 V AC/DC
Tensione d'esercizio (solo UL listed) max. 30 V AC/DC
Corrente d'esercizio per contatto max. 4 A
Picco di tensione nominale 1.5 kV
Gruppo materiale IEC 60664-1, category I
Codifica A-code
Bloccaggio connettore Filettatura (M12×1 mm) coppia di serraggio 0.6 Nm) autobloccante
Pressacavo M12 (SW13)
Grado di protezione IP65, IP66K, IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)
Materiale dispositivo bloccaggio Pressofuso di zinco, nichelato opaco
Materiale PUR
dati commerciali
EAN 4048879583305