Ti potrebbe interessare anche
DeviceNet, CANopen
Femmina diritto
M12, 5 poli
A-code
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Femmina diritto
M12, 5 poli
A-code
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Forma
Forma | 13225 |
---|
Cavi
N°/diametro del filo | 2× 0.25 + 2× 0.34 mm² |
---|---|
Isolamento del filo | PE (ro, ne), (bl, bi) |
Materiale (rivestimento) | PUR (UL/CSA) |
Ø esterno | 6.9 mm ±5% |
Raggio di curvatura (mobile) | 10× Ø esterno |
Range temperatura (fissa) | -40...+80 °C |
Range temperatura (mobile) | -30...+70 °C |
Identificazione cavo | 803 |
Certificazioni (cavo) | UL (AWM-Style 20233/10578), CSA; CE |
Peso cavo [G/m] | 63,12 |
Materiale (cavetto) | Cavetto rame, stagnato |
Resistenza (conduttore) | max. 78 Ω/km (coppia dati), max. 54 Ω/km (cavi potenza); (20 °C) |
Diametro (conduttore) | 2× 0.25 + 2× 0.34 mm² |
AWG | simile a AWG 24 (0.25 mm²); simile a AWG 22 (0.34 mm²) |
Ø cavetto incl. isolamento | 2.1 mm ±5% (0.25 mm²); 1.5 mm ±5% (0.34 mm²) |
Colore/numero cavetti | bi, bl (coppia dati); ne, ro (cavi potenza) |
Schermatura | si |
min. 65% | |
Materiale (rivestimento) | PUR |
Ø esterno (rivestimento) | 6.9 mm ±5% |
Colore (rivestimento) | viola |
Resistenza chimica | buona resistenza a oli, benzina e agenti chimici |
Resistenza termica | difficilmente infiammabile |
Tensione nominale | 300 V |
Range temperatura (fissa) | -40...+80 °C |
Range temperatura (mobile) | -30...+70 °C |
raggio di curvatura (fisso) | 6× Ø esterno |
Raggio di curvatura (mobile) | 10× Ø esterno |
Corsa (c. portacavo) | max. 5 m (horizontal) |
Velocità (c. portacavo) | max. 3 m/s |
Accelerazione (c. portacavo) | max. 5 m/s² |
Colore | viola |
Dati tecnici
Tensione d'esercizio | max. 60 V AC/DC |
---|---|
Tensione d'esercizio (solo UL listed) | max. 30 V AC/DC |
Picco di tensione nominale | 1.5 kV |
Corrente d'esercizio per contatto | max. 4 A |
Gruppo materiale | IEC 60664-1, category I |
Codifica | A-code |
Bloccaggio connettore | Filettatura (M12×1 mm) coppia di serraggio 0.6 Nm) autobloccante |
Pressacavo | M12 (SW13) |
Grado di protezione | IP65, IP66K, IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529) |
Materiale dispositivo bloccaggio | Pressofuso di zinco, nichelato opaco |
Materiale | PUR |
adatto per guaina (Ø interno) | senza |
Dati generali
Norme | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|---|
Grado di inquinamento | 3 |
Lunghezza di spelatura (rivestimento) | 20 mm |
Range temperatura | -25...+85 °C, a seconda della qualità del cavo |
Material (guarnizione) | FKM |
dati commerciali
EAN | 4048879419185 |
---|---|
eClass | 27061801 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
paese di origine | CZ |

* solo per prodotti con cavo approvato UL/CSA