Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
M12 fem. 0° schermato con cavo DeviceNet
Il prodotto può differire dall'immagine

M12 fem. 0° schermato con cavo DeviceNet

PUR-OB schermato viola UL 5,5m
Codice: 7000-13225-8030550
Peso: 0.369 kg
  In produzione
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

DeviceNet, CANopen
Femmina diritto
M12, 5 poli
A-code
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Forma
Forma 13225
Cavi
N°/diametro del filo 2× 0.25 + 2× 0.34 mm²
Isolamento del filo PE (ro, ne), (bl, bi)
Materiale (rivestimento) PUR (UL/CSA)
Ø esterno 6.9 mm ±5%
Raggio di curvatura (mobile) 10× Ø esterno
Range temperatura (fissa) -40...+80 °C
Range temperatura (mobile) -30...+70 °C
Identificazione cavo 803
Certificazioni (cavo) UL (AWM-Style 20233/10578), CSA; CE
Peso cavo [G/m] 63,12
Materiale (cavetto) Cavetto rame, stagnato
Resistenza (conduttore) max. 78 Ω/km (coppia dati), max. 54 Ω/km (cavi potenza); (20 °C)
Diametro (conduttore) 2× 0.25 + 2× 0.34 mm²
AWG simile a AWG 24 (0.25 mm²); simile a AWG 22 (0.34 mm²)
Ø cavetto incl. isolamento 2.1 mm ±5% (0.25 mm²); 1.5 mm ±5% (0.34 mm²)
Colore/numero cavetti bi, bl (coppia dati); ne, ro (cavi potenza)
Schermatura si
min. 65%
Materiale (rivestimento) PUR
Ø esterno (rivestimento) 6.9 mm ±5%
Colore (rivestimento) viola
Resistenza chimica buona resistenza a oli, benzina e agenti chimici
Resistenza termica difficilmente infiammabile
Tensione nominale 300 V
Range temperatura (fissa) -40...+80 °C
Range temperatura (mobile) -30...+70 °C
raggio di curvatura (fisso) 6× Ø esterno
Raggio di curvatura (mobile) 10× Ø esterno
Corsa (c. portacavo) max. 5 m (horizontal)
Velocità (c. portacavo) max. 3 m/s
Accelerazione (c. portacavo) max. 5 m/s²
Colore viola
Dati tecnici
Tensione d'esercizio max. 60 V AC/DC
Tensione d'esercizio (solo UL listed) max. 30 V AC/DC
Picco di tensione nominale 1.5 kV
Corrente d'esercizio per contatto max. 4 A
Gruppo materiale IEC 60664-1, category I
Codifica A-code
Bloccaggio connettore Filettatura (M12×1 mm) coppia di serraggio 0.6 Nm) autobloccante
Pressacavo M12 (SW13)
Grado di protezione IP65, IP66K, IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)
Materiale dispositivo bloccaggio Pressofuso di zinco, nichelato opaco
Materiale PUR
adatto per guaina (Ø interno) senza
Dati generali
Norme DIN EN 61076-2-101 (M12)
Grado di inquinamento 3
Lunghezza di spelatura (rivestimento) 20 mm
Range temperatura -25...+85 °C, a seconda della qualità del cavo
Material (guarnizione) FKM
dati commerciali
EAN 4048879199612
eClass 27061801
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290
paese di origine CZ
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 7000-13225-803xxxx_E325311-MLE335179-CYJV7_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 7000-13061_08-09.19_ce_z_c.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 7000-13225-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 7000-13225-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 7000-13225-803xxxx_E325311-MLE335179-CYJV_ul_z_a.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione 7000-13225_stp_x_a.zip
cULus
* solo per prodotti con cavo approvato UL/CSA
DeviceNet
CANopen
* più IVA, più costi d'invio