Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
M12 fem. 90° B-code schermato a cablare
Il prodotto può differire dall'immagine

M12 fem. 90° B-code schermato a cablare

5-poli max.0,75mm² 6-8mm Profibus
Codice: 7000-14031-0000000
Peso: 0.06 kg
  Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

PROFIBUS, Interbus
Femmina 90°
M12, 5 poli
B-code
schermato
Morsetti a vite
Campo di serraggio (Ø cavo): 6...8 mm
Forma
Forma 14031
Dati tecnici
Tensione d'esercizio max. 60 V AC/DC
Corrente d'esercizio per contatto max. 4 A
Sezione cavo max. 0.75 mm²
Campo di serraggio (Ø cavo) 6...8 mm
Grado di protezione IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)
Custodia Ottone, nichelato
Dati generali
Range temperatura -40...+85 °C
dati commerciali
EAN 4048879198608
eClass 27279221
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85366990
paese di origine DE
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione 7000-14031_stp_x_a.zip
  • Download File di progettazione 7000-13565_stp_x_a.zip
  • Download Istruzioni d'installazione 7000-14031-0000000_ina_x_01.pdf
* più IVA, più costi d'invio