Forma | 13261 |
---|
Cavi
N°/diametro del filo | 4× 0.34 mm² |
---|---|
Isolamento del filo | PP (ma, bi, bl, ne) |
Materiale (rivestimento) | PUR (UL/CSA) |
Ø esterno | 5.9 mm ±5% |
Raggio di curvatura (mobile) | 10× Ø esterno |
Range temperatura (fissa) | -40...+80 °C |
Range temperatura (mobile) | -20...+80 °C |
Identificazione cavo | 335 |
Tipo di cavo | PUR-OB |
Certificazioni (cavo) | UL (AWM-Style 20233/1992), CSA; CE conform |
Peso cavo [G/m] | 56,10 |
Materiale (cavetto) | Cavetto rame, scoperto |
Resistenza (conduttore) | max. 52 Ω/km (20 °C) |
Ø filo rigido (conduttore) | 0.1 mm |
Diametro (conduttore) | 4× 0.34 mm² |
Materiale (isolante cavetti) | PP |
Proprietà del materiale (isolamento cavetto) | Privo di CFC, alogeni, cadmio, silicone e piombo |
Durezza Shore (isolamento cavetto) | 72 ±3 D |
Ø cavetto incl. isolamento | 1.55 mm ±5% |
Colore/numero cavetti | ma, ne, bl, bi |
Combinazione fili | 4 cavetti intrecciati |
Schermatura | si |
min. 85% | |
Materiale (rivestimento) | PUR |
Durezza (rivestimento) | 85 ±3 A |
Ø esterno (rivestimento) | 5.9 mm ±5% |
Colore (rivestimento) | grigio |
Resistenza chimica | buona resistenza a oli, benzina e agenti chimici (VDE 0472 parte 803 Test B) |
Tensione nominale | 300 V AC |
Tensione di prova | 2000 V AC |
Range temperatura (fissa) | -40...+80 °C |
Range temperatura (mobile) | -20...+80 °C |
raggio di curvatura (fisso) | 10× Ø esterno |
Colore | grigio |
Dati tecnici
Tensione d'esercizio | max. 60 V AC/DC |
---|---|
Tensione d'esercizio (solo UL listed) | max. 30 V AC/DC |
Corrente d'esercizio per contatto | max. 4 A |
Picco di tensione nominale | 1.5 kV |
Gruppo materiale | IEC 60664-1, category I |
Codifica | A-code |
Bloccaggio connettore | Filettatura (M12×1 mm) coppia di serraggio 0.6 Nm) autobloccante |
Pressacavo | M12 (SW13) |
Grado di protezione | IP65, IP66K, IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529) |
Materiale dispositivo bloccaggio | Pressofuso di zinco, nichelato opaco |
Materiale | PUR |
Dati generali
Norme | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|---|
Grado di inquinamento | 3 |
Range temperatura | -25...+85 °C, a seconda della qualità del cavo |
dati commerciali
EAN | 4048879366861 |