Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
M12 fem. 90° schermato con cavo  7000-13281-2430100
Il prodotto può differire dall'immagine

M12 fem. 90° schermato con cavo

PUR 5x0,34 schermato grigio UL/CSA+c. portacavo 1m

Codice: 7000-13281-2430100
Peso: 0.077 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione


Femmina 90°
M12, 5 poli
schermato
con portatarghetta
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Lunghezza 1 m
Coppia di serraggio 0,6 Nm
Tipo di fissaggio inserito, Avvitato
Rivestimento contatto dorato
Family construction form M12
Filettatura M12 x 1
Codifica A
Materiale morsetti Lega di rame
Materiale PUR
N. di poli 5
Apertura della chiave SW13
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65, IP66K, IP67
Lunghezza di spelatura (rivestimento) 20 mm
Rivestimento contatto dorato
Standard di prodotto DIN EN 61076-2-101 (M12)
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max 60 V
Tensione di esercizio CC max 60 V
Tensione di esercizio CA (UL-listed) 30 V
Tensione di esercizio CC (UL-listed) 30 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max 4 A
Diagnosi
Indicatore di stato LED no
Installazione | Collegamento
Lunghezza di spelatura (rivestimento) 20 mm
Filettatura di fissaggio M12 x 1
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Avvitato
Grado di inquinamento 3
Picco di tensione nominale 1,5 kV
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) I
Dati tecnici | Dati meccanici
Profilo per tubo ondulato flessibile senza
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento blocco Nickeled
Rivestimento collegamento a vite nickel plated
Material guarnizione FKM
Materiale dispositivo bloccaggio Pressofusione di zinco
Material screw connection Pressofusione di zinco
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality

General data | Cable
Identificazione cavo 243
Tipo di cavo 3
Colore grigio
Type of Certificate cURus
Structure | Cable
Amount stranding 1
Stranding 5 wires attorno Anima twisted
Schermatura del cavo (tipo) Rame intrecciato, stagnato
Schermatura del cavo (copertura) 80 %
Rivestimento Fleece, Foil
Filler si
wire arrangement , nero, blu, bianco, grigio
Mechanical data | Cable
N. di cicli (catena portacavo) 5 Mio. @ 25 °C
Cable weigth 57,2 g/m
Materiale rivestimento PUR
Durezza rivestimento 90 ± 5 Shore A
Assenza di ingredienti (guaina) Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone
Outer-diameter (jacket) 5,6 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation PP
Amount wires 5
Outer diameter insulation 1,25 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 70 ± 5 Shore D
Ingredient freeness wire insulation Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone
Amount strands (wire) 42
Diameter of single wires 0,1 mm
Conductor crosssection (wire) 0,34 mm²
Material conductor wire Cavetto in rame, nudo
Conductor type (wire) Classe di cavetti 6
Corsa (c. portacavo) 5 m @ 25 °C | Orizzontale
Electrical data | Cable
Capacità di corrente (standard) a norme DIN VDE 0298-4
Capacità di corrente min filo 4,5 A
Electrical resistance line constant wire 57 Ω/km @ 20 °C
Nominal voltage power AC max. 300 V
AC withstand voltage power (wire - shield) 2 kV @ 60 s
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) 2 kV @ 60 s
AC withstand voltage power (wire - wire) 2 kV @ 60 s
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) -40 °C
Temperatura di esercizio max (fissa) 80 °C / 90 °C @ 10000 h Funzionamento
Temperatura di esercizio min (variabile) -25 °C
Temperatura di esercizio max (variabile) 80 °C / 90 °C @ 10000 h Funzionamento
Resistances | Cable
Resistenza al fuoco IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
chemical resistance Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Resistenza alla benzina Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Oil resistance Buona, da controllare in funzione dell’applicazione | DIN EN 60811-404
Installation | Cable
raggio di curvatura (fisso) 5 x Outer diameter
Raggio di curvatura (mobile) 10 x Outer diameter
N. di cicli 2 Mio.
Velocità di torsione 35 Cicli/min
Sollecitazioni in torsione ± 30 °/m

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060311
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879623278
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: CSA CA 080128-0-000_csa_z_c.pdf (C)
  • Approvazioni: CSA US 080128-0-000_csau_z_c.pdf (C)
  • Approvazioni: UL Listed CA E325311-CYJV_ulc_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Listed US E325311-CYJV_ul_z_c.pdf (C)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 7000-13061_08-09.19_ce_z_d.pdf (D)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 7000-13061_08-09.19_uk_z_a.pdf (A)

---- Connettore circolare a cablare ----
* più IVA, più costi d'invio