Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
M12 fem. 90° schermato con cavo
Il prodotto può differire dall'immagine

M12 fem. 90° schermato con cavo

PVC 5X0,34 schermato grigio, 20m
Codice: 7000-13281-3472000
Peso: 1.472 kg
  In produzione
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Femmina 90°
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
Forma 13281
Cavi
Numero del cavo 347
N°/diametro del filo 5× 0.34 mm²
Isolamento del filo PVC (ma, bi, bl, ne, gr)
Colore grigio
Materiale (rivestimento) PVC
Ø esterno 5.9 mm ±5%
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
Certificazioni (cavo) CE conform
Dati tecnici
Tensione d'esercizio max. 60 V AC/DC
Tensione d'esercizio (solo UL listed) 30 V AC/DC
Picco di tensione nominale 1.5 kV
Corrente d'esercizio per contatto max. 4 A
N. di poli 5
Gruppo materiale IEC 60664-1, category I
Codifica A-code
Indicatore LED no
Bloccaggio connettore Filettatura (M12×1 mm) coppia di serraggio 0.6 Nm) autobloccante
Pressacavo M12 (SW13)
Grado di protezione IP65, IP66K, IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)
Materiale dispositivo bloccaggio Pressofuso di zinco, nichelato opaco
Materiale PUR
adatto per guaina (Ø interno) senza
Dati generali
Norme DIN EN 61076-2-101 (M12)
Tipo di fissaggio inserito, bloccato
Materiale (morsetti) Lega di rame
Materiale (superficie di contatto) Au
Material (guarnizione) FKM
Grado di inquinamento 3
Lunghezza di spelatura (rivestimento) 20 mm
Range temperatura -25...+85 °C, a seconda della qualità del cavo
dati commerciali
EAN 4048879199018
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
  • Download Approvazioni e certificati 7000-13281-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 7000-13281-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione 7000-13281_stp_x_a.zip
cULus
* solo per prodotti con cavo approvato UL/CSA
* più IVA, più costi d'invio