Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
M12 fem. 90° schermato con cavo
Il prodotto può differire dall'immagine

M12 fem. 90° schermato con cavo

PUR-JB 5x0,34 schermato grigio UL/CSA 15m
Codice: 7000-13281-3511500
Peso: 0.993 kg
  In produzione
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Femmina 90°
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
Forma 13281
Cavi
Numero del cavo 351
N°/diametro del filo 5× 0.34 mm²
Isolamento del filo PP (ma, bi, bl, ne, ve-gia)
Colore grigio
Materiale (rivestimento) PUR (UL/CSA)
Ø esterno 6.9 mm ±5%
raggio di curvatura (fisso) 10× Ø esterno
Raggio di curvatura (mobile) 15× Ø esterno
Range temperatura (fissa) -40...+80 °C
Range temperatura (mobile) -20...+80 °C
Schermatura si
Colore (rivestimento) grigio
Certificazioni (cavo) UL (AWM-Style 20233/1992), CSA; CE conform
Diametro (conduttore) 5× 0.34 mm²
Dati tecnici
Tensione d'esercizio max. 60 V AC/DC
Tensione d'esercizio (solo UL listed) 30 V AC/DC
Picco di tensione nominale 1.5 kV
Corrente d'esercizio per contatto max. 4 A
N. di poli 5
Gruppo materiale IEC 60664-1, category I
Codifica A-code
Indicatore LED no
Bloccaggio connettore Filettatura (M12×1 mm) coppia di serraggio 0.6 Nm) autobloccante
Pressacavo M12 (SW13)
Grado di protezione IP65, IP66K, IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)
Materiale dispositivo bloccaggio Pressofuso di zinco, nichelato opaco
Materiale PUR
adatto per guaina (Ø interno) senza
Dati generali
Norme DIN EN 61076-2-101 (M12)
Tipo di fissaggio inserito, bloccato
Materiale (morsetti) Lega di rame
Materiale (superficie di contatto) Au
Material (guarnizione) FKM
Grado di inquinamento 3
Lunghezza di spelatura (rivestimento) 20 mm
Range temperatura -25...+85 °C, a seconda della qualità del cavo
dati commerciali
EAN 4048879307819
eClass 27279218
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290
paese di origine CZ
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 7000-13281-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 7000-13281-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 7000-13061_08-09.19_ce_z_c.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione 7000-13281_stp_x_a.zip
cULus
* solo per prodotti con cavo approvato UL/CSA
* più IVA, più costi d'invio