Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
M12 mas. 0° scher. B-code c. Profibus
Il prodotto può differire dall'immagine

M12 mas. 0° scher. B-code c. Profibus

PVC-OB 1x2x0,64 Ø schermato viola UL/CSA 1,5m
Codice: 7000-14051-8500150
Peso: 0.096 kg
  In produzione
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

PROFIBUS
Maschio diritto
M12, 2 poli
B-code
schermato
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Forma
Forma 14051
Cavi
N°/diametro del filo 1× 2× 0.25 mm²
Isolamento del filo PE (ro, ve)
Valori catena portacavo 2 Mio.
Materiale (rivestimento) PVC (UL)
Ø esterno 7.8 mm ±5%
Raggio di curvatura (mobile) 12× Ø esterno
Range temperatura (fissa) -25...+70 °C
Range temperatura (mobile) -20...+50 °C
Identificazione cavo 850
Peso cavo [G/m] 75,90
Materiale (cavetto) Cavetto rame, scoperto
Resistenza (conduttore) max. 68 Ω/km (20 °C)
Ø filo rigido (conduttore) 0.13 mm
Struttura (conduttore) 19× 0.13 mm
Diametro (conduttore) 1× 2× 0.25 mm²
AWG simile a AWG 24
Materiale (isolante cavetti) PE
Ø cavetto incl. isolamento 2.55 mm ±5%
Colore/numero cavetti ro, ve
Schermatura si
min. 70%
Materiale (rivestimento) PVC
Ø esterno (rivestimento) 7.8 mm ±5%
Colore (rivestimento) viola
Tensione nominale 30 V AC
Tensione di prova 1.5 kV
Range temperatura (fissa) -25...+70 °C
Range temperatura (mobile) -20...+50 °C
raggio di curvatura (fisso) 7.5× Ø esterno
Raggio di curvatura (mobile) 12× Ø esterno
N. di cicli (catena portacavo) max. 2 Mio. (25 °C)
Corsa (c. portacavo) max. 5 m (horizontal)
Velocità (c. portacavo) max. 3 m/s
Accelerazione (c. portacavo) max. 5 m/s²
Colore viola
Dati tecnici
Tensione d'esercizio max. 60 V AC/DC
Tensione d'esercizio (solo UL listed) max. 30 V AC/DC
Picco di tensione nominale 1.5 kV
Corrente d'esercizio per contatto max. 4 A
Gruppo materiale IEC 60664-1, category I
Codifica B-code
Bloccaggio connettore Filettatura (M12×1 mm) coppia di serraggio 0.6 Nm) autobloccante
Pressacavo M12 (SW13)
Grado di protezione IP65, IP66K, IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)
Materiale dispositivo bloccaggio Pressofuso di zinco, nichelato opaco
Materiale PUR
adatto per guaina (Ø interno) senza
Dati generali
Norme DIN EN 61076-2-101 (M12)
Tipo di fissaggio inserito, bloccato
Grado di inquinamento 3
Lunghezza di spelatura (rivestimento) 20 mm
Range temperatura -25...+85 °C, a seconda della qualità del cavo
dati commerciali
EAN 4048879471671
eClass 27061801
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290
paese di origine DE
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati E325311-CYJV_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati E325311-CYJV_ul_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 080128-0-000_csa_z_b.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 7000-13061_08-09.19_ce_z_c.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 080128-0-000_csau_z_b.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione 7000-14051_stp_x_a.zip
cULus
* solo per prodotti con cavo approvato UL/CSA
PROFIBUS
* più IVA, più costi d'invio