Ti potrebbe interessare anche
PROFIBUS
Maschio diritto
M12, 5 poli
B-code
schermato
Morsetti a vite
Campo di serraggio (Ø cavo): 4...6 mm
Maschio diritto
M12, 5 poli
B-code
schermato
Morsetti a vite
Campo di serraggio (Ø cavo): 4...6 mm
Forma
Forma | 14002 |
---|
Dati tecnici
Tensione d'esercizio | max. 60 V AC/DC |
---|---|
Corrente d'esercizio per contatto | max. 4 A |
Sezione cavo | max. 0.75 mm² |
Campo di serraggio (Ø cavo) | 4...6 mm |
Grado di protezione | IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529) |
Custodia | Ottone, nichelato |
Dati generali
Range temperatura | -40...+85 °C, a seconda della qualità del cavo |
---|
dati commerciali
EAN | 4048879622851 |
---|---|
eClass | 27279221 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
paese di origine | DE |