Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
M12 mas. 0° schermato / Drive Cliq IP67
Il prodotto può differire dall'immagine

M12 mas. 0° schermato / Drive Cliq IP67

6FX8008-1DC00 6,5m
Codice: 7000-SS091-8800650
Peso: 0.52 kg
  In produzione
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Cavo di segnale DRIVE-CLiQ per SINAMICS S120 e motori con conduttori DC 24 V
Ethernet CAT5
Maschio diritto – maschio diritto
M12, 8/6 poli – DRIVE-CLiQ IP67, 10/6 poli
parzialmente occupato
senza manicotti
Altre lunghezze secondo disponibilità. La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta. Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
Forma
Forma SS091
Cavi
Numero del cavo 880
N°/diametro del filo 2× 2× 0.20 + 1× 2× 0.38
Isolamento del filo PO (ve-gia, rosa-bl, ro-ne)
Valori catena portacavo 5 Mio.
Colore verde
Materiale (rivestimento) PUR (UL/CSA)
Ø esterno 6.9 mm ±5%
Raggio di curvatura (mobile) 10× Ø esterno
Range temperatura (fissa) -20...+80 °C
Range temperatura (mobile) -20...+60 °C
Schermatura si
min. 85%
Materiale (rivestimento) PUR
Sollecitazioni in torsione ±30°/m
Specification MC800+ (6FX8008-1DC00)
Dati tecnici
Tensione d'esercizio max. 30 V AC/DC
Picco di tensione nominale 0.5 kV
Corrente d'esercizio per contatto max. 1.76 A
Gruppo materiale IEC 60664-1, category II
Parametri di trasmissione CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Velocità di trasmissione fino a 100 Mbit/s full duplex
Codifica A-code
Bloccaggio connettore Filettatura (M12×1 mm) coppia di serraggio 0.6 Nm) autobloccante
Pressacavo M12 (SW13)
Grado di protezione IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)
Materiale dispositivo bloccaggio Pressofuso di zinco, nichelato opaco
Materiale PUR
adatto per guaina (Ø interno) senza
Dati generali
Grado di inquinamento 3
Range temperatura -20...+80 °C, a seconda della qualità del cavo
dati commerciali
EAN 4048879613101
eClass 27061801
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444210
paese di origine DE
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione 7000-17081_stp_x_a.zip
EtherCAT
* più IVA, più costi d'invio