Ti potrebbe interessare anche
Maschio 90°
M12, 5 poli
schermato
A-code
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Altre lunghezze secondo disponibilità.
M12, 5 poli
schermato
A-code
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Forma
Forma | 13161 |
---|
Cavi
Numero del cavo | 349 |
---|---|
N°/diametro del filo | 5× 0.34 mm² |
Isolamento del filo | PVC (ma, bi, bl, ne, ve-gia) |
Valori catena portacavo | 0.1 Mio. |
Colore | grigio |
Materiale (rivestimento) | PUR/PVC |
Ø esterno | 5.9 mm ±5% |
raggio di curvatura (fisso) | 10× Ø esterno |
Raggio di curvatura (mobile) | 15× Ø esterno |
Range temperatura (fissa) | -40...+80 °C |
Range temperatura (mobile) | -5...+70 °C |
Schermatura | si |
Colore (rivestimento) | grigio |
Certificazioni (cavo) | CE conform |
Dati tecnici
Tensione d'esercizio | max. 60 V AC/DC |
---|---|
Tensione d'esercizio (solo UL listed) | max. 30 V AC/DC |
Corrente d'esercizio per contatto | max. 4 A |
Picco di tensione nominale | 1.5 kV |
Gruppo materiale | IEC 60664-1, category I |
Codifica | A-code |
Bloccaggio connettore | Filettatura (M12×1 mm) coppia di serraggio 0.6 Nm) autobloccante |
Pressacavo | M12 (SW13) |
Grado di protezione | IP65, IP66K, IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529) |
Materiale dispositivo bloccaggio | Pressofuso di zinco, nichelato opaco |
Materiale | PUR |
Dati generali
Norme | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|---|
Materiale (morsetti) | Lega di rame |
Materiale (superficie di contatto) | Au |
Grado di inquinamento | 3 |
Range temperatura | -25...+85 °C, a seconda della qualità del cavo |
dati commerciali
EAN | 4048879419215 |