Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
M23 fem. 0° 17 poli
Il prodotto può differire dall'immagine

M23 fem. 0° 17 poli

PUR (3x(2x0,14D)+2x0,5+4x0.14+4x0,22)C 4m
Codice: 7000-SS521-8110400
Peso: 0.587 kg
  In produzione
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Cavo di segnale per SINAMICS S120 e motori con connessione M23
Femmina diritto
M23, 17 poli
schermato
Altre lunghezze secondo disponibilità. Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Forma
Forma SS521
Cavi
Numero del cavo 811
N°/diametro del filo 3× (2×0.14D) + 2× 0.5 + 4× 0.14 + 4× 0.22)-C
Isolamento del filo PP (gia, ve, ne, ma, ro, ar, ma-ro, ma-bl, gr, bl, bi-gia, bi-ne, ma-gia, ma-gr, ve-ne, ve-ro)
Valori catena portacavo 10 Mio.
Colore verde
Materiale (rivestimento) PUR (UL/CSA)
Ø esterno 9.5 mm ±5%
Raggio di curvatura (mobile) 12× Ø esterno
Range temperatura (fissa) -50...+80 °C
Range temperatura (mobile) -20...+60 °C
Schermatura si
raggio di curvatura (fisso) 10× Ø esterno
Certificazioni (cavo) UL (AWM-Style 20236/1589), CSA; CE
Dati tecnici
Tensione d'esercizio max. 30 V AC/DC
Bloccaggio connettore Filettatura (M23×1 mm) coppia di serraggio 2.0 Nm, autobloccante
Grado di protezione IP67
Dati generali
Range temperatura -25...+85 °C, a seconda della qualità del cavo
dati commerciali
EAN 4048879486637
eClass 27279218
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290
paese di origine DE
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione 7000-SS521_stp_x_a.zip
* più IVA, più costi d'invio