M23 fem. 0° 17 poli
PUR (3x(2x0,14D)+2x0,5+4x0.14+4x0,22)C 6m
Codice: | 7000-SS521-8110600 |
Peso: | 0.831 kg |
Paese di origine: | DE |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Cavo di segnale per SINAMICS S120 e motori con connessione M23
Femmina diritto
M23, 17 poli
schermato
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Dati tecnici
Lunghezza | 6 m |
---|---|
Coppia di serraggio | 2 Nm |
Filettatura | M23 x 1 |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max | 30 V |
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
Identificazione cavo | 811 |
---|---|
Colore | nero |
Structure | Cable
Amount stranding | 2 |
---|---|
Stranding | 4 wires twisted |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Stranding (type 2) | 2 wires twisted |
Amount stranding (type 3) | 3 |
Stranding (type 3) | 2 wires con Filler twisted |
Schermatura del cavo (tipo) | Rame intrecciato, nudo |
Rivestimento | Foil |
Filler | si |
wire arrangement | , nero, blu, bianco |
Mechanical data | Cable
N. di cicli (catena portacavo) | 2 Mio. |
---|---|
Materiale rivestimento | PUR |
Assenza di ingredienti (guaina) | Privo di piombo, Privo di CFC, privo di alogeni |
Outer-diameter (jacket) | 9,5 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | PP |
Amount wires | 10 |
Outer diameter insulation | 0,85 mm |
Shore hardness wire insulation | 65 ± 5 Shore D |
Amount strands (wire) | 7 |
Diameter of single wires | 0,16 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,14 mm² |
Material conductor wire | Cavetto in rame, nudo |
Outer diameter wire insulation (Data) | 2 mm |
Amount wires (Data) | 4 |
Amount strands wire (Data) | 7 |
Diameter of single wires (Data) | 0,127 mm |
Conductor crosssection wire (Data) | 0,22 mm² |
Material conductor wire (Data) | Cavetto in rame, stagnato |
Electrical data | Cable
Capacità di corrente (standard) | a norme DIN VDE 0298-4 |
---|---|
Electrical resistance line constant wire | 148,9 Ω/km @ 20 °C |
Electrical resistance coating wire (Data) | 93,3 Ω/km @ 20 °C |
Nominal voltage power AC max. | 300 V |
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
Raggio di piegatura (installazione) | x Outer diameter |
---|---|
raggio di curvatura (fisso) | x Outer diameter |
Raggio di curvatura (mobile) | 6 x Outer diameter |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27060307 |
ECLASS-7.0 | 27060307 |
ECLASS-8.0 | 27060307 |
ECLASS-9.0 | 27060307 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879486439 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |