MASI accessori
tappo di chiusura per M12 vie VE 4
Codice: | 55468 |
Peso: | 0.008 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Tappo di chiusura M12×1 mm
Plastica, esagonale
Quantità: 4 pz.
con guarnizione
Plastica, esagonale
Quantità: 4 pz.
con guarnizione
Dati tecnici
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 15,4 mm |
---|---|
Larghezza | 15 mm |
Profondità | 15 mm |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 23111190 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 23111190 |
ECLASS-7.0 | 23111190 |
ECLASS-8.0 | 23111190 |
ECLASS-9.0 | 23111190 |
ECLASS-10.1 | 23111190 |
ECLASS-11.1 | 23111103 |
ECLASS-12.0 | 23111103 |
ETIM-5.0 | EC001583 |
GTIN | 4048879050715 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 39269097 |