Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
MASI00 modulo I/O
Il prodotto può differire dall'immagine

MASI00 modulo I/O

4 ingressi digitali, 4 uscite digitali
Codice: 55700
Peso: 0.054 kg
  Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Ingressi/uscite digitali
DI4/DO4 - 0.2 A
IP00
Ingresso
Alimentazione sensore US max. 200 mA da AS-Interface (protetto da cortocircuito e sovraccarico)
Tipo per commutatori standard
Dati tecnici
Tensione bus (AS-Interface) 26.5...31.6 V DC
Corrente totale (AS-Interface) max. 250 mA
Indirizzamento 1...31 via morsetti a cablare
Intervallo indirizzamento 1...31
Profilo (IO/ID/ID2 code) S-7.F.F
Dati generali
Grado di protezione IP00
Tipo di fissaggio innestabile su guida DIN (EN 60715)
Connessione AS-Interface Morsetto a vite a innesto: 0.2...2.5 mm²
Range temperatura 0...+55 °C (temp. di stoccaggio -20...+70 °C)
Dimensioni H×L×P 43×15×81 mm
Uscita
Corrente per uscita max. 0.2 A (protetto da cortocircuito e sovraccarico)
Corrente totale max. 200 mA
Tempo di disinserzione in caso di cortocircuito circa 50 ms
Diagnostica
Stato comunicazione tramite LED
Diagnostica tramite LED per modulo
Monitoraggio - nessuna tensione si
dati commerciali
EAN 4048879050050
eClass 27242604
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85176200
paese di origine DE
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 55700_9805-04.16_ce_z_c.PDF
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione EPLAN4.P.MUR.MASI00.Z13
  • Download Istruzioni d'installazione 55700_ina_5_16.pdf
* più IVA, più costi d'invio