Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
MASI65 c.elv.
Il prodotto può differire dall'immagine

MASI65 c.elv.

1 uscite digitali
Codice: 55682
Peso: 0.04 kg
  In produzione
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Uscite digitali
DO1 - 2 A (Form A)
Dati tecnici
Tensione bus (AS-Interface) 26.5...31.6 V DC
Corrente totale (AS-Interface) max. 50 mA
Indirizzamento 1...31 tramite porta di indirizzamento
Profilo (IO/ID/ID2 code) S-3.F.E
Distanza tra contatti 18 mm
Dati generali
Grado di protezione IP67
Range temperatura -20...+70 °C (temp. di stoccaggio -20...+70 °C)
Dimensioni H×L×P 50×33×66 mm
Uscita
Numero 1 - (31-32)
Connessione OUT 1 (Form A)
Tensione d'alimentazione 24 V DC esterna (18...30.2 V DC) EN 61131-2, connessione tramite cavo piatto nero AS-Interface
Corrente per uscita max. 2 A (protetto da cortocircuito e sovraccarico)
Corrente totale max. 2 A (solo 1 uscita attiva)
Diagnostica
Stato comunicazione tramite LED
Diagnostica tramite LED per modulo
Monitoraggio - nessuna tensione si
dati commerciali
EAN 4048879050166
eClass 27242604
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85176200
paese di origine CZ
Cavo datiMostra tutto
Cavo sensore/attuatoreMostra tutto
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 55682_E208739_NMTR8_urc_z_b.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 55682_E205946_NMTR2_ur_z_b.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 55682_5023-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione 55682_p8_2_30.zip
  • Download Istruzioni d'installazione 55680_ina_4_22.pdf
cURus
* più IVA, più costi d'invio