Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611

MASI67 modulo I/O

4 ingressi digitali

Codice: 56405
Peso: 0.24 kg
Paese di origine:  CZ
non disponibile
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Ingressi digitali
DI4 - 0.2 A (AB) - 4× M8
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Certificate
Certificate
Certificate

Collega il prodotto

Cavo datiMostra tutto
Cavo sensore/attuatoreMostra tutto

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione bus AS-Interface CC min 26,5 V
Tensione bus AS-Interface CC max 31,6 V
Corrente assorbita porta AS-i max 250 mA
Dati elettrici | Ingresso
Resistente a sovraccarico si
Protetto da cortocircuito si
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Capacità di corrente max 0,2 A
Comunicazione industriale | Dati bus
Tipo di impostazione dell’indirizzo Master, Presa di indirizzamento
Intervallo di indirizzi slave (0), 1 A...31 A, 1 B…31 B
Comunicazione industriale | AS-Interface
Profilo (IO.ID.ID2) S-0.A.0
Diagnosi
Diagnostica Nessuna tensione
Diagnostica tramite LED per modulo
Indicatore LED Connessione Ethernet/traffico dati
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio Avvitato, geschnappt
Suitable for mounting type guida portante, (EN 60715)
Altezza 94 mm
Larghezza 60 mm
Profondità 39 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C
Temperatura di stoccaggio min -20 °C
Temperatura di stoccaggio max 70 °C

Connection types
Tipo di collegamento 1 A-D
Tipo di collegamento 2 E-H
Tipo di collegamento 1
Family construction form M8
Gender female
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 3
PIN 1 Usens +
PIN 3 Usens -
PIN 4 DI
Tipo di collegamento 2
Family construction form M8
Gender female
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 3
PIN 1 n.c.
PIN 3 n.c.
PIN 4 n.c.

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879049061
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85176200

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Certificati: ASI  56405_52601_asi_z_c.pdf (C)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 56405_ina_6_13.pdf (13)
  • Documento: Manuali 56411_hdb_x_15.zip (15)
  • File di progettazione: DXF 56405_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 56405_p8_2_50.zip (50)
  • File di progettazione: STP 56405_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 56405_01-01.19_ce_z_c.pdf (C)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 56405_01-01.19_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 56405_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf (B)

  • MASI67 guarnizione di teminazione per cavo piatto
    Disponibile immediatamente.
    8,85 €
  • elemento di codifica per cavo piatto
    Disponibile immediatamente.
    6,35 €
  • MASI67 guarnizione mediana per cavo piatto
    Disponibile immediatamente.
    5,65 €
---- Tappo filettato ----
  • tappo di chiusura per M12 vie VE 4
    Disponibile immediatamente.
    5,45 €
* più IVA, più costi d'invio