Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
MASI67 modulo I/O
Il prodotto può differire dall'immagine

MASI67 modulo I/O

8 ingressi digitali
Codice: 56406
Peso: 0.246 kg
  Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Ingressi digitali
DI8 - 0.24 A - 8× M8 (AB)
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Ingresso
Tipo per sensori a 3 fili o interruttori meccanici, PNP
Alimentazione sensore US max. 240 mA da AS-Interface (protetto da cortocircuito e sovraccarico)
Dati tecnici
Tensione bus (AS-Interface) 26.5...31.6 V DC
Corrente totale (AS-Interface) max. 290 mA
Indirizzamento tramite ingresso di indirizzamento integrato o master
Intervallo indirizzamento 1...62 (2× 1...31 A o B)
Profilo (IO/ID/ID2 code) 2× S-0.A.0
Dati generali
Grado di protezione IP67
Tipo di fissaggio innestabile su guida DIN (EN 60715) o fissaggio a vite
Range temperatura -20...+60 °C (temp. di stoccaggio -20...+70 °C)
Dimensioni H×L×P 94×60×39 mm
Diagnostica
Stato comunicazione tramite LED
Diagnostica tramite LED per modulo
Monitoraggio - nessuna tensione si
dati commerciali
EAN 4048879049054
eClass 27242604
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85176200
paese di origine DE
Cavo datiMostra tutto
Cavo sensore/attuatoreMostra tutto
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 56406_52601_asi_z_d.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 56406_01-02.17_ce_z_c.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione 56406_p8_2_50.zip
  • Download File di progettazione 56406_stp_x_a.zip
  • Download File di progettazione 55033_p8_2_50.zip
  • Download File di progettazione 56406_dxf_x_a.zip
  • Download Istruzioni d'installazione 56406_ina_6_11.pdf
  • Download Manuali 56411_hdb_x_15.zip
ASI
cURus
* più IVA, più costi d'invio