Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
MASI68 DI4/0,2A 4XM8
Il prodotto può differire dall'immagine

MASI68 DI4/0,2A 4XM8

Codice: 56435
Peso: 0.09 kg
  In produzione
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Modulo compatto
DI4 - 0.2 A (C) - 4× M8
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Ingresso
Tipo per sensori a 3 fili o interruttori meccanici, PNP
Alimentazione sensore US max. 180 mA da AS-Interface (protetto da cortocircuito e sovraccarico)
Connessioni
Bus di campo A-code
Ingressi I/O M8, 3 poli
Dati tecnici
Tensione bus (AS-Interface) 26.5...31.6 V DC
Indirizzamento tramite master o connessione M12 e meccanismo di programmazione
Intervallo indirizzamento 1...31
Profilo (IO/ID/ID2 code) S-0.0.0
Corrente totale max. 250 mA
Dati generali
Grado di protezione IP68
Tipo di fissaggio a vite
Range temperatura -20...+60 °C (temp. di stoccaggio -20...+70 °C)
Dimensioni H×L×P 85×30×34.5 mm
Diagnostica
Stato comunicazione tramite LED
Diagnostica tramite LED per modulo
Monitoraggio - nessuna tensione si
dati commerciali
EAN 4048879048828
eClass 27242604
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85176200
paese di origine DE
Cavo datiMostra tutto
Cavo sensore/attuatoreMostra tutto
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 56435_82902_asi_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 56435_5047-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 56435_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 56435_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione 56418_p8_2_30.zip
  • Download File di progettazione 56435_p8_2_50.zip
  • Download Istruzioni d'installazione 56420_ina_6_28.pdf
  • Download Manuali 56430_hdb_x_29.zip
ASI
cULus
* più IVA, più costi d'invio